PMP8962

PMP8962

설계 파일

개요

PMP8962 is a compact dual 5.5A POL solution in 0.63" by 0.74" size. It showcases CSD87381P power block II with high efficiency and excellent thermal performnce. It has programmable frequency, soft-start, external compensation, adjustable current limit and OCP/OVP/OTP features. It is suitable for high density low-current power rails.

특징
  • Compact dual 5.5A PoL  in 0.63" by 0.74" size (16mm x18.8mm)
  • High efficiency 94.7% at 5V/6A, 300kHz
  • Excellent thermal performance by utilizing double-side cooled NexFET Power Block II
  • Full-feature dual supply (0.6~5V output)
  • This design is optimized for size and efficiency
  • This design is fully tested
출력 전압 옵션 PMP8962.1
입력 전압(최소)(V) 7
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 5.5
출력 전력(W) 27.5
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAE9.PDF (1361 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRGE0.PDF (109 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAR1.ZIP (146 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGE1.PDF (260 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGD9.PDF (179 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40322 — 듀얼 출력 또는 2상 동기형 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD87381P — 30V, N채널 동기식 벅 NexFET™ 전원 MOSFET, 3mm x 2.5mm LGA, 15A

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP8962 Test Results 2015. 8. 12
기술 문서 Power Tips: Voltage mode or current mode? PDF | HTML 2015. 10. 2