PMP9131

PMBus 인터페이스를 지원하는 고밀도 160 A 210 A 4상 DC-DC 벅 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP9131

설계 파일

개요

Fixed frequency voltage mode control is used for CPU, Memory and ASIC applications where a predictable frequency and/or synchrnization to an external clock is needed.  Four high-current synchronous power stages provide the high currents and low losses needed for these applications. Multi-phase also allows output ripple cancellation and effective higher bandwidth control for a given switching frequency. PMP9131 focuses on ease of electrical testing and ability to make changes "on the fly" thru the PMBus interface. On-board bias supplies and a high speed dynamic load round out the rich test interface.

특징
  • Multiple fully synchronous power stages for high currents & lowest losses
  • Fixed frequency voltage mode control allows for user selection of switching frequency and synchronization to an external clock
  • Output voltage, current limit and fault thresholds/responses can be adjusted "on the fly" thru the PMBus interface
  • Focus of evaluation board is on ease of electrical testing with almost all parts on top side
  • Rich test interface including PMBus socket, 5V & 3.3V biases and high speed dynamic test load
  • Schematic, BOM, layout, and Test Report focusing on thermal performance & load dynamics
출력 전압 옵션 PMP9131.1
입력 전압(최소)(V) 10.8
입력 전압(최대)(V) 13.2
Vout(공칭값) (V) 1
Iout(최대)(A) 160
출력 전력(W) 160
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous^Buck- Multiphase
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU777.PDF (862 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRCW2.PDF (372 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRCW1.PDF (113 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC907.ZIP (483 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCW3.PDF (4623 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRCW0.PDF (316 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

SI 전력계

CSD95378BQ5MTAO 오프셋을 지원하는 60A 동기 벅 NexFET™ 스마트 전력계

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

TPS40428듀얼 출력, 2상, 적층형 PMBus 동기식 벅 드라이버리스 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9131 Test Results 2015. 2. 11