PMP9175

PMP9175

설계 파일

개요

This converter is used for Class 3 PoE applications where high efficiency and isolation are required. The specific output for this design is 5V@2.3A. The flyback converter with synchronous rectifier provides excellent efficiency and small size for PoE applications such as a IP Phones. The TPS23753APW contains both the PoE Powered Device and the PWM controller functions

특징
  • Ethernet Alliance certified for receiving Class 3 power
  • High efficiency for both PoE supply power and adapter supply power (up to more than 90%)
  • The output is 5V/2.3A
  • Isolated Flyback with synchornous rectifier
  • Small size solution
  • Uses TPS23753APW with PoE interface PD and PWM controller
  • This circuit design is full-functional tested and recommended for new designs
출력 전압 옵션 PMP9175.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 2.3
출력 전력(W) 11.5
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Synchronous^POE
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU352.PDF (662 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDR645.PDF (224 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDR644.PDF (138 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC434.ZIP (489 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDR643.PDF (255 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

MOSFET

CSD17527Q5A — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 10.8mΩ

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD17551Q3A — 30V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
전동 장치

TPS23753A — 향상된 ESD 순간 보상을 지원하는 IEEE 802.3-2005 PoE 인터페이스 및 절연형 컨버터 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLV431A — 1% 정확도, 저전압, 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9175 Test Results 2014. 5. 14