PMP9256

PMP9256

설계 파일

개요

PMP9256 is an isolated synchronous flyback converter utilizing the LM5122 for industrial applications. The benefit of using a synchronous flyback is higher efficiency compared to a non-synchronous flyback.

특징
  • Synchronous rectifier for high efficiency
  • Isolated design to meet safety requirements
  • Excellent regulation with opto feedback
  • Wide input operating range
  • Voltage Reference Accuracy of +/-1%
  • Synchronizable to external Clock
출력 전압 옵션 PMP9256.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 60
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 60
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SNVU383A.PDF (1824 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHJ1.PDF (224 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

SNVR389A.PDF (146 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRHJ3.ZIP (1635 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SNVC154A.ZIP (355 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHJ2.PDF (1505 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SNVR384A.PDF (488 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5122 — 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

LMV431 — 1.5%, 저전압(1.24V) 조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9256 Test Results (Rev. A) 2015. 9. 28