PMP9297

PMP9297

설계 파일

개요

PMP9297 is a dual channel synchronous boost for GaN audio amplifier applications. It converts 35V input to an adjustable 38V to 55V output at 150W per channel. The solution size fits in a 45mm x 34 mm board area. Additional input and output bulk capacitors are included outside of the solution size area. This design uses TLP0202 dual channel digital pot to program the output voltages via SPI bus. Output current monitoring is done using LMP8481-S high-side current sense amplifiers. NTC thermistors allow temperature measurement of the High-side MOSFETs

특징
  • Dual Channel Synchronous BoostConverter
  • 150 W Power Output
  • Output Voltage programmable using TLP0202 digital pot
  • Output Current Monitoring
개인용 전자 제품
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU764.PDF (3815 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRCR4.PDF (24 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC893.ZIP (237 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRCR3.PDF (584 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

아날로그 전류 감지 증폭기

LMP8481 — 4~76V, 양방향 전류 감지 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5121 — 연결 해제 스위치 제어를 지원하는 3~65V 광범위 Vin, 전류 모드 동기형 부스트

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9297 Test Results 2015. 1. 30