PMP9382

PMP9382

설계 파일

개요

PMP9382 is a low Vin boost converter utilizing the automotive grade LM3478Q-Q1 controller. This design starts at a diode drop above the minimum input voltage of 2.97V (~3.4V) to a maximum of 6V in.  Once the power supply is enabled and output is present, this design will work down to 2V input minimum, supplying an output voltage of 10V at 3A. The Switching frequency is set to 400 kHz.

특징
  • Low Vin operation at 2V minimum
  • 10V @ 3A, 30W output power
  • 2-layer cost effective solution with automotive grade LM3478Q-Q1 boost controller
  • High power efficiency with 94% peak
  • IC Powered from output once running eliminates the need to a boost bias supply
  • This circuit board is tested, and the design files and test report are included.
출력 전압 옵션 PMP9382.1
입력 전압(최소)(V) 2
입력 전압(최대)(V) 6
Vout(공칭값) (V) 10
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 30
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU976.PDF (1428 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRER5.PDF (72 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRER4.PDF (103 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRER7.ZIP (364 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAA0.ZIP (202 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRER6.PDF (438 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRER3.PDF (124 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3478Q-Q1 — 10µA 셧다운 전류를 지원하는 스위칭 레귤레이터용 40V 넓은 입력 전압 범위, 저압측 N 채널 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD16323Q3 — 25V, N 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3 mm x 3 mm, 5.5mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9382 Test Results 2015. 5. 4