PMP9402

PMP9402

설계 파일

개요

PMP9402 is a dual USB car charger. This design utilizes the LM3150, TPS2561 Dual Channel Power Switch and a TPS2513 USB Dedicated Charging Port Controller. This design operates from 6 to 40V in. The output is set to 5V; both channels have a 2.5A current limit. This design has a switching frequency of 300 kHz. This design is intended for after-market automotive applications.

특징
  • Dual USB charger complete system design, 12.5W output each
  • 2.5A current limit protection for each channel by TPS2561 power switch
  • Compact solution size: 990mm²
  • Wide Vin range 6V to 40V, suitable for 12V car battery input
  • Constant On-Time controller, no loop compensation required, fast transient response
출력 전압 옵션 PMP9402.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 40
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 25
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU979.PDF (1537 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRET7.PDF (100 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRET6.PDF (113 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRET9.ZIP (585 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAA7.ZIP (216 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRET8.PDF (612 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRET5.PDF (274 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM3150 — 출력 전압을 조정할 수 있는 6V~42V 동기 스텝다운 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
부하 스위치

TPS2561 — 2채널, 0.25-2.8A 조정 가능한 ILIMIT, 2.5-6.5V, 44mΩ USB 전원 스위치, 액티브 하이

데이터 시트: PDF | HTML
USB-A 컨트롤러

TPS2513 — 듀얼 USB 전용 충전 포트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9402 Test Results 2015. 5. 7