PMP9403

PMP9403

설계 파일

개요

PMP9403 is a high-efficiency dual-phase synchronous boost converter using the LM5122 controller ICs. The design accepts an input voltage of 9Vin to 15Vin (12Vin Nominal) and provides an output of 48Vout capable of supplying 4A of continuous current to the load.

특징
  • Synchronous rectification for high efficiency
  • High power density
  • Interleaved multi-phase with current sharing
  • Low temperature rise
  • Hiccup-mode overload protection
  • Precision voltage reference accuracy of +/-1%
출력 전압 옵션 PMP9403.1
입력 전압(최소)(V) 9
입력 전압(최대)(V) 15
Vout(공칭값) (V) 48
Iout(최대)(A) 4
출력 전력(W) 192
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Multiphase^Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU933.PDF (1144 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRED6.PDF (145 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRED7.PDF (244 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRED5.PDF (66 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRED9.ZIP (673 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCA61.ZIP (250 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRED8.PDF (611 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRED4.PDF (204 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5122-Q1 — 다중 위상 기능을 지원하는 차량용, 3V~65V 광범위넓은 VIN, 전류 모드 동기 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9403 Test Results 2015. 4. 14