PMP9484

PMP9484

설계 파일

개요

PMP9484 is a 100W highly efficient and compact automotive amplifier reference design which can be used in 50W +50W stereo or 100W woofer applications.  The design is broadly divided into three main stages:
1.) Highly efficient single-phase synchronous boost converter using the LM5122 controller IC.  The design accepts an input voltage of 7.5Vin to 20Vin (12Vin nominal) and provides an output of 24V capable of supplying 5A of continuous current to the load.  The peak efficiency acheived is 98 percent.
2.) 50W+ 50W stereo audio amplifier with TPA3116D2 Class D device
3.) Very low cost stereo input to woofer bass input conversion

특징
  • Synchronous rectification in boost for very high efficiency
  • Ultra-low footprint area for LM5122
  • Actual power stage combo with highly efficient class D amplifier
  • Single speaker (woofer), dual speaker (stereo) support in the design
  • Low Vin support for automotive application
출력 전압 옵션 PMP9484.1
입력 전압(최소)(V) 6.5
입력 전압(최대)(V) 20
Vout(공칭값) (V) 24
Iout(최대)(A) 5
출력 전력(W) 120
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU563.PDF (3865 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRAS5.PDF (33 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC652.ZIP (376 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAS4.PDF (699 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오토모티브 오디오 증폭기

TAS5404-Q1 — I2C 진단 및 로드 덤프를 지원하는 오토모티브 26W, 4채널, 6~18V 아날로그 SE 입력 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
오토모티브 오디오 증폭기

TPA3116D2-Q1 — 오토모티브 50W, 2채널, 4.5V~26V 공급 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
오토모티브 오디오 증폭기

TPA3118D2-Q1 — 오토모티브 30W, 2채널, 4.5V~26V 공급 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨트롤러

LM5122 — 다중 위상 기능을 지원하는 3~65V 광범위넓은 Vin, 전류 모드 동기식 부스트 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

LM324A — 쿼드, 30V, 1.2MHz, 3mV 오프셋 전압 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18501Q5A — 40V, N 채널 NexFET ™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 3.2mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기

TPA3116D2 — SpeakerGuard™를 지원하는 50W 스테레오, 100W 모노, 4.5~26V 공급, 아날로그 입력 클래스-D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9484 Test Results 2014. 9. 29