PMP9522

PMP9522

설계 파일

개요

This isolated, bi-directional, solid-state switch can control current flow into both AC and DC loads. Rated for 24VAC, it can switch loads up to approximately 17A.

특징
  • 24VAC/DC solid state relay, replacing mechanical relay
  • Board size is approximately 58 mm
  • Controls current flow into both AC and DC loads
  • Test report available
출력 전압 옵션 PMP9522.1
입력 전압(최소)(V) 24
입력 전압(최대)(V) 28
Vout(공칭값) (V) 26
Iout(최대)(A) 10
출력 전력(W) 260
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Full Bridge- Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU889.PDF (1585 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRDZ0.PDF (13 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA27.ZIP (180 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDY9.PDF (105 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2808-1 — 12.5/8.3V UVLO, -40°C~85°C를 지원하는 저전력 전류 모드 푸시-풀 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B — 80V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.1mΩ

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9522 Test Results 2015. 4. 7