PMP9581_REVB

PMP9581_REVB

설계 파일

개요

This coupled-inductor, 13.2V at 4A, synchronous ZETA converter achieves greater than 95% efficiency at full load. It is capable of 5A out for Vin greater than 10V. It utilizes all surface mount components, maintains a low temperature rise and is capable of high peak load transients. See PMP9581 REVC for this design with seperate inductors.

특징
  • Fully synchronous ZETA converter
  • Transformer output current is greater than 5A when input is above 10V
  • Efficiency is greater than 95% at full load
  • Board length is approximately 70 mm
  • Test report available
출력 전압 옵션 PMP9581_REVB.1
입력 전압(최소)(V) 6.2
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 13.2
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 39.6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU930.PDF (1558 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDREC5.PDF (14 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA58.ZIP (207 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDREC4.PDF (122 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM5116 — 6~100V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9581_REVB Test Results 2015. 4. 14