PMP9581_REVC

2개의 인덕터를 지원하는 40W 동기 제타 컨버터 레퍼런스 디자인

PMP9581_REVC

설계 파일

개요

This dual-inductor, 13.2V at 4A, synchronous ZETA converter achieves greater than 93% efficiency at full load. It is capable of 5A out for Vin greater than 10V. It utilizes all surface mount components, maintains a low temperature rise and is capable of high peak load transients.  See PMP9581 REVB for this design with a coupled inductor.

특징
  • Fully synchronous ZETA converter
  • Efficiency approaches 94% at full load
  • Utilizes two separate inductors
  • Board length approaches 70 mm
  • Capable of 5A output with any input
  • Test report available
출력 전압 옵션 PMP9581_REVC.1
입력 전압(최소)(V) 6
입력 전압(최대)(V) 16
Vout(공칭값) (V) 13.2
Iout(최대)(A) 3
출력 전력(W) 39.6
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Other
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU894.PDF (2214 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRE01.PDF (14 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCA32.ZIP (207 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRE00.PDF (123 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

LM51166~100V 넓은 입력 전압 범위, 전류 모드 동기 벅 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 4.6mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9581_REVC Test Results 2015. 4. 8