PMP9622

PMP9622

설계 파일

개요

This reference design uses the UCC3895 Phase-Shifted Full Bridge controller to implement a high efficiency, 120VAC input to 44Vdc up to 8A output.  The power supply is set up to be  constant voltage-constant current.  The voltage and current are set by fixed resistor values and could be set by micro-processor in the actual product.  The design is biased by a low-cost BJT Flyback using the UCC28720 PWM controller.

특징
  • 120Vac input, 44Vdc @ 2-8A output
  • >92% efficiency achieved @ 8A
  • High-side Gate Drive Tranformers used for lowest cost implementation.
  • Low-cost BJT flyback used for design bias
  • Flexible setting of Voltage and Current levels by fixed resistor values or micro-processor in real design 
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU844.PDF (418 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRDE7.PDF (270 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRDE6.PDF (148 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC965.ZIP (599 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRDE5.PDF (356 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28720 — 양극 전원 장치를 위한 1차 측 조정을 지원하는 정전압, 정전류 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC3895 — 향상된 제어 로직, 0°C~70°C를 지원하는 위상 변이 풀 브리지 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
범용 연산 증폭기

TLC272 — 듀얼, 16V, 2MHz, 입력-V- 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
저압측 드라이버

UCC37324 — 16V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with dual noninverting input

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA376 — 정밀(0.025mV), 저잡음(7.5nV/rtHz), 낮은 정동작 전류(760uA) 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9622 Test Results 2015. 3. 12