PMP9637

PMP9637

설계 파일

개요

PMP9637 4상 부스트 전원 공급 장치는 8.5V~18V 입력 오토모티브 배터리 전압을 오디오 애플리케이션용 소형 폼 팩터에서 17A에서 44V 출력으로 고효율 부스트 DC/DC 변환을 지원합니다. TPS40090 4상 PWM 컨트롤러는 2개의 UCC27324D 4A 듀얼 FET 드라이버 및 CSD18534Q5A 60V NexFET와 함께 사용되어 120mm x 70mm에 748W 출력 전력을 제공합니다.

특징

• 14Vin, 44Vout/7A에서 95% 이상의 효율.
• 120mmx70mm 총 전원 공급 영역
• 200mV pk-pk 출력 전압 부하 과도 응답
• 10mV pk-pk 출력 전압 
• 부드러운 단조 시동
• 4상 인터리빙을 사용하면 입력 및 출력 리플 전류 감소, 부하 과도 응답 속도 향상, 전력 처리 기능 향상, 열 성능 향상 및 신뢰성 향상 등이 가능합니다

  • >14VIN, 44Vout/7A에서 95%의 효율.
  • 120mmx70mm 총 전원 공급 영역
  • 200mV pk-pk 출력 전압 부하 과도 응답
  • 10mV pk-pk 출력 전압
  • 부드러운 단조 시동
  • 4상 인터리빙을 사용하면 입력 및 출력 리플 전류 감소, 부하 과도 응답 속도 향상, 전력 처리 기능 향상, 열 성능 향상 및 신뢰성 향상 등이 가능합니다

다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

SLUUB00.PDF (1121 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

SLURAR3A.PDF (102 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRBK4.ZIP (115 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

SLUC536.ZIP (158 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBK3.ZIP (98 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

SLURAR2A.PDF (163 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨트롤러

TPS40090 — 4채널 다중 위상 벅 DC/DC 컨트롤러

데이터 시트: PDF
저압측 드라이버

UCC27324 — 듀얼 비반전 입력을 지원하는 16V VDD, 5A/5A 듀얼 채널 저압측 게이트 드라이버

데이터 시트: PDF | HTML
MOSFET

CSD18534Q5A — 60V, N채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 5mm x 6mm, 9.8mOhm

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9637 Test Results 2014. 10. 27

지원 및 교육

TI 엔지니어의 기술 지원을 받을 수 있는 TI E2E™ 포럼

포럼 주제 모두 보기(영문)

콘텐츠는 TI 및 커뮤니티 기고자에 의해 "있는 그대로" 제공되며 TI의 사양으로 간주되지 않습니다. 사용 약관을 참조하십시오.

품질, 패키징, TI에서 주문하는 데 대한 질문이 있다면 TI 지원을 방문하세요.

동영상