PMP9638

PMP9638

설계 파일

개요

PMP9638 레퍼런스 설계는 공진 링 밸리 스위칭 컨트롤러를 지원하는 UCC28740 플라이백과 함께  범용 AC 입력에서 듀얼 DC 출력 12V/2A 및 3.3V/0.5A를 생성합니다. 이 설계는 FET의 스위칭 손실을 최소화하여 고효율을 제공합니다. UCC28740의 전류 조정 기능은 정확한 전류 제한 보호를 제공합니다.

특징
  • 범용 입력 85-264VAC
  • 듀얼 출력
  • 출력에 대한 출력 정전압 및 정전류 모드 지연 시간
  • 더 낮은 스위칭 손실
출력 전압 옵션 PMP9638.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 12
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 24
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Flyback- DCM
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU661.PDF (1671 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRBY8.PDF (121 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC782.ZIP (201 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRBY7.PDF (115 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC28740 — 2차 측면 조절(SSR)을 지원하는 정전압, 정전류(CVCC) 플라이백 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9638 Test Results 2014. 11. 26