PMP9640

트랜지션 모드 브리지리스 PFC 및 LLC-SRC를 사용하는 310W PSU - 레퍼런스 디자인

PMP9640

설계 파일

개요

High efficiency, high power factor and reliable power supply are the main focus of the PMP9640 design for motor driver applications.  Low cost analog transition mode (TM) PFC controller UCC28051 has been used for bridgeless PFC as the first conversion stage of the PMP9640.  LLC series resonant converter (SRC) with UCC25600 is applied as the second stage of the PMP9640.  In addition, a high-side buck converter with UCC28710 is applied here as the bias supply.  In this design, bridgeless PFC efficiency can go up to 98.5%.

특징
  • Universal 85VAC-264VAC input
  • 28V 310W output
  • Up to 98.5% PFC efficiency
  • TM bridgeless PFC output power goes up to 365W
  • AC-DC PSR buck for bias supply
출력 전압 옵션 PMP9640.1
입력 전압(최소)(V) 85
입력 전압(최대)(V) 265
Vout(공칭값) (V) 28
Iout(최대)(A) 11
출력 전력(W) 308
절연/비절연 Isolated
입력 유형 AC
토폴로지 Buck- Non Sync^Half Bridge- LLC^PFC- Boost
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU538.PDF (1530 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRAK6.PDF (161 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRAK5.PDF (168 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDMCU4.ZIP (1117 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDC630.ZIP (311 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRAK7.PDF (567 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRAK4.PDF (235 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC2805112.5V/9.7V UVLO 및 IEC61000-3-2 규정을 준수하는 전환 모드 PFC 컨트롤러, -40°C~105°C

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC28710PSR, 밸리 스위칭 및 프로그래머블 케이블 보상을 지원하는 정전압, 정전류 PWM

데이터 시트: PDF | HTML
AC/DC 컨트롤러

UCC256008핀 고성능 공명 모드 LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9640 Test Results 2014. 9. 18
아날로그 디자인 학술지 Design a transition-mode, bridgeless PFC with a standard PFC controller 2014. 10. 24