PMP9643
산업용 레일을 위한 24V 65W 정격 130W 서지 오프라인 플라이백 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인
PMP9643
개요
24V Output, Constant Voltage / Constant Current, 65W Flyback power supply with 130W surge capability. Primary side regulation eliminates feedback opto-coupler and provides 1% regulation down to no-load. Average efficiency of > 89% and no load power of < 70mW are achieved. Voltage input range is 85VAC-265VAC Input.
특징
- Primary Side Regulation (PSR)
- +/- 1% Voltage Regulation
- +/- 7.5% Current Regulation
- <70mW Stand-by Power
- Short Circuit Protection
- High Voltage Startup
- > 85% Efficiency at 10% load
| 출력 전압 옵션 | PMP9643.1 |
|---|---|
| 입력 전압(최소)(V) | 90 |
| 입력 전압(최대)(V) | 265 |
| Vout(공칭값) (V) | 24 |
| Iout(최대)(A) | 2.7 |
| 출력 전력(W) | 64.8 |
| 절연/비절연 | Isolated |
| 입력 유형 | AC |
| 토폴로지 | Flyback- CCM |
완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.
설계 파일 및 제품
설계 파일
바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.
제품
TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.
기술 자료
=
TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 최신 영어 버전 다운로드 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 테스트 보고서 | PMP9643 Transformer Winding Specification | 2014. 5. 15 | ||
| * | 테스트 보고서 | PMP9643 Test Results | 2014. 5. 14 |