PMP9676

PMP9676

설계 파일

개요

This converter is used for Class 1 PoE PD applications where isolation is not required.  The TPS2378 PD controller plus LM5006 buck converter provide 5V/560mA with good efficieny in a small size.  The LM5006 can be configured with a diode rectifier for lowest cost or a synchronous FET rectifier for improved efficiency.

특징
  • Non-isolated 5V/560mA output
  • Diode rectifier for lowest cost
  • Synchronous rectifier for improved efficiency
  • Small size
  • Test report included
출력 전압 옵션 PMP9676.1
입력 전압(최소)(V) 36
입력 전압(최대)(V) 57
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) .56
출력 전력(W) 2.8
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck- Non Sync^Buck- Synchronous^POE
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAS7.PDF (421 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRHM1.PDF (96 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCB27.ZIP (639 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRHM0.PDF (263 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

LM5006 — 6~75V 넓은 입력 전압 범위, 600mA COT(Constant-On-Time) 비동기 벅 레귤레이터

데이터 시트: PDF
전동 장치

TPS2378 — AUX 제어를 제공하는 IEEE 802.3at PoE 고전력 PD 인터페이스

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9676 Test Results 2015. 9. 28
기술 문서 Power over Ethernet: New applications every day PDF | HTML 2015. 10. 14