PMP9750

PMP9750

설계 파일

개요

PMP9750 is a CLL resonant converter reference design with 400VDC input and 28V/9A ouput. Unlike LLC series resonant converter, CLL resonant converter used in PMP9750 utilizes its output inductor to minimize the size of the resonant tank. With resonant controller UCC25600 and bridge driver UCC27714, PMP9750 is able to achieve 95.7% peak efficiency.

특징
  • 400VDC input to 28V/9A output
  • Utilize compact, high efficieny CLL resonant converter
  • Test data included
  • Board dimension: W x L x H = 2.05" x 3.8" x 1.21"
  • Achieve 95.7% peak efficiency
출력 전압 옵션 PMP9750.1
입력 전압(최소)(V) 350
입력 전압(최대)(V) 400
Vout(공칭값) (V) 28
Iout(최대)(A) 9
출력 전력(W) 252
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Half Bridge- Resonant
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAY5.PDF (1303 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRIF9.PDF (75 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRIF8.PDF (141 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRIG1.ZIP (743 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBA8.ZIP (481 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRIG0.PDF (421 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRIF7.PDF (162 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

AC/DC 컨트롤러

UCC256008핀 고성능 공명 모드 LLC 컨트롤러

데이터 시트: PDF | HTML
하프 브리지 드라이버

UCC27714700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TL431조정 가능한 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9750 Test Results 2015. 10. 20