PMP9759

PMP9759

설계 파일

개요

This reference design details a power management circuit which is capable to source and sink current for driving a thermoelectric cooler (TEC) to control the temperature of sensitive devices, like laser diodes or sensors. It supports a small solution based on a completely integrated buck boost converter requiring only a few external components. With a simple high impedance analog voltage input to control the current flowing through the TEC it can be used as a power solution for a microcontroller based temperature control system.

특징
  • Source and sink current capability to drive a TEC
  • More than 1.5 A source current possible
  • High impedance analog control input
  • Less than 180 mm² required for the complete power solution
  • Simple design, small BOM
  • More than 90% efficiency over a wide operating range
출력 전압 옵션 PMP9759.1
입력 전압(최소)(V) 3
입력 전압(최대)(V) 3.6
Vout(공칭값) (V) 5.5
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 11
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Buck Boost- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRC96.PDF (21 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDC829.ZIP (476 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRC97.PDF (44 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRC95.PDF (33 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS63020 — 4A 스위치를 지원하는 고효율 싱글 인덕터 벅-부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
기술 문서 Simple circuit drives TECs PDF | HTML 2015. 7. 13
애플리케이션 노트 Low-power TEC driver 2014. 11. 18