PMP9767

PMP9767

설계 파일

개요

The electrical performance of data converters depends on the cleanliness of their supply voltages. Linear regulators (LDOs) are commonly used but have low efficiency and high power loss, which is unsuitable for portable applications.

Using a switch mode power supply (SMPS) instead, such as the TPS62231 and TPS62237, is a cost-effective and efficient power supply solution. Such a solution does not degrade the performance of the 12-bit ADS540x family of analog to digital converters (ADCs) and does not waste excessive power. The test report shows the Signal to Noise Ratio (SNR) and Spurious-Free Dynamic Range (SFDR) comparisons between the two power supplies, which demonstrate the same performance.

특징

 

  • Efficiency increase from 47% to 83%
  • Input current reduced from 620 mA to 350 mA
  • No linear regulators (LDOs) required to cleanly power ADC
  • 12-bit performance maintained
  • Smaller DC/DC solution size than LDOs
  • Supports 5-V input

 

출력 전압 옵션 PMP9767.1 PMP9767.2
입력 전압(최소)(V) 4 4
입력 전압(최대)(V) 6 6
Vout(공칭값) (V) 3.3 1.8
Iout(최대)(A) .5 .5
출력 전력(W) 1.65 .9
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck- Synchronous Buck- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBB0.PDF (578 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRJU0.PDF (130 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBO7.ZIP (1238 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJT9.PDF (91 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS62230 — 1x1.5 SON 패키지에 DCS 제어를 지원하는 2MHz 초소형 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
고속 ADC(≥10 MSPS)

ADS5407 — 듀얼 채널, 12비트, 500MSPS ADC(아날로그-디지털 컨버터)

데이터 시트: PDF
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC

SN65LVDS100 — 2Gbps LVDS, LVPECL 및 CML-LVDS 버퍼, 리피터 및 변환기

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS796 — 활성화를 지원하는 1A, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9767 Test Results 2015. 12. 18
추가 자료 Comparing Power-Supply Architectures for a 12-bit ADC 2017. 7. 25