PMP9768

PMP9768

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계에는 차량용 환경의 독립형 eCall(응급 통화) 시스템을 위한 완전한 전원 관리 솔루션이 포함되어 있습니다. 회로는 차량 배터리 레일에서 직접 공급됩니다. 또한 차량 배터리 레일을 사용할 수 없는 경우에 eCall 시스템에 전원을 공급하기 위해 백업 배터리를 관리합니다. 여기에는 사용 가능한 전원 레일을 4개의 DC/DC 컨버터로 직접 라우팅하는 전원 경로 관리가 포함되어 있으며, 이 컨버터들은 eCall 시스템의 필수 기능 블록에 전원을 공급합니다. 이 솔루션은 백업 배터리로 전원을 공급받는 동안 최대 효율로 작동하도록 최적화되었습니다.

특징
  • 차량용 eCall 시스템을 위한 완벽한 전원 솔루션
  • 최대 40V의 작동 입력 전압 범위
  • 필요한 모든 eCall 기능 블록에 공급 전압 제공
  • 백업 전원으로 작동하는 동안 최대 87%의 총 효율성
  • 백업 전원에서 대기 시 최대 84%의 총 효율성
  • 사용되는 모든 DC/DC 컨버터는 2MHz 이상의 스위칭 주파수에서 작동 가능
출력 전압 옵션 PMP9768.1 PMP9768.2 PMP9768.3 PMP9768.4
입력 전압(최소)(V) 5 5 5 5
입력 전압(최대)(V) 40 40 40 40
Vout(공칭값) (V) 3.8 1.8 5 9
Iout(최대)(A) 2 1 1 1
출력 전력(W) 7.6 1.8 5 9
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUBI4.PDF (340 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRKJ7.PDF (94 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCBU8.ZIP (163 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRKJ8.PDF (698 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRKJ6.PDF (795 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오토모티브 오디오 증폭기

TAS5421-Q1 — 차량용, 22W, 4.5~18V, 아날로그 입력 모노 클래스 D 오디오 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
비교기

TL331-Q1 — 차량용 단일 차동 비교기

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS61175-Q1 — 소프트 시작 및 프로그래머블 스위칭 주파수를 지원하는 3A, 40V 고전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
DC/DC 컨버터

TPS62130A-Q1 — TPS62130A-Q1 3~17V 3A 오토모티브 스텝다운 컨버터(3 × 3 QFN 패키지)

데이터 시트: PDF
DC/DC 컨버터

TPS62160-Q1 — 2x2 SON 패키지의 3V~17V 1A 오토모티브 스텝다운 컨버터

데이터 시트: PDF
MOSFET

CSD25402Q3A — -20V, P 채널 NexFET™ 전원 MOSFET, 싱글 SON 3mm x 3mm, 8.9mOhm

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A-Q1 — 차량용, 저전압 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9768 Test Results 2016. 2. 22