PMP9773

PMP9773

설계 파일

개요

This Reference-Design is to power the USB port that aims to supports Quick Charge 2.0 from one cell li-ion Battery or a Power supply between 2.7V and 4.4V. It consists of a boost converter TPS61088 supporting up to 12V output, a 12 E-fuse TPS2592AA for short circuit protection and a charger interface IC CHY100 to adjust output voltage according the Quick Charge 2.0 standard. It can support 5V&3A, 9V&2A and 12V&1.5A output power.

특징

  • Support Quick Charge 2.0 Class A
  • Up to 18 Watts Output Power
  • One Cell Li-ion Battery Input
  • The circuit is tested on a 38mm*15mm Evaluation Board

출력 전압 옵션 PMP9773.1
입력 전압(최소)(V) 2.7
입력 전압(최대)(V) 4.4
Vout(공칭값) (V) 9
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 18
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU917.PDF (1441 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRFY7.PDF (63 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRFY9.ZIP (248 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCAM7.ZIP (123 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFY8.PDF (503 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRFY6.PDF (146 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

eFuse(통합 핫 스왑)

TPS2592AA — 4.5V~13.8V, 28mΩ, 2~3.7A eFuse

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 USB Power Supply Using TPS61088 to Support Quick Charge 2.0 Design Guide 2015. 4. 13