PMP9774

PMP9774

설계 파일

개요

This reference design delivers an envelope-tracking power supply circuit for audio power amplifier (PA) with TPS61088. By adding an audio envelope signal to the FB pin, the TPS61088’s output voltage can change in accordance with the envelope of the audio signal. So the TPS61088 provides a dynamically changing supply voltage to the PA. Thus the PA can always keep high efficiency in the whole output power range.

특징
  • 2.7-4.2V input voltage range
  • 5.5-11.75V output voltage range
  • The output voltage changes linearly with the amplitude of the input audio signal
  • Output voltage rise up from 5.5V to 11.75V within 1ms under a full range step up of the audio signal
  • Higher efficiency compared to that of the traditional fixed supply PA
출력 전압 옵션 PMP9774.1
입력 전압(최소)(V) 2.7
입력 전압(최대)(V) 4.2
Vout(공칭값) (V) 5.5
Iout(최대)(A) 2
출력 전력(W) 11
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUAL0.PDF (787 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRJ78.PDF (128 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRJ77.PDF (122 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJ80.ZIP (1536 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBJ2.ZIP (616 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJ79.PDF (727 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJ76.PDF (354 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61088 — 10A 완전 통합 동기 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
정밀 연산 증폭기(Vos<1mV)

OPA4377 — 쿼드 저비용, 저잡음, 5.5MHz CMOS 연산 증폭기

데이터 시트: PDF

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Envelope-Tracking Power Supply for Audio Power Amplifiers TPS61088 Design Guide 2015. 9. 10