PMP9776

PMP9776

설계 파일

개요

A power bank is a portable device that can supply USB power using stored energy in its built-in batteries. This reference design demonstrates a circuit based on the TPS61236 for the USB output port of the power-bank. The reference design features a 5V and 2.4A output capability, auto detection of a portable device plug-in, output current sensing and limiting, short circuit protection, temperature protection, and battery voltage indication.

특징
  • 5V and 2.4A output capability in 95.5% efficiency
  • Auto detection for a portable device plug-in
  • USB cable voltage drop compensation
  • Battery voltage indication with four LEDs
  • Short circuit protection, temperature limit and protection
출력 전압 옵션 PMP9776.1
입력 전압(최소)(V) 3
입력 전압(최대)(V) 4.4
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) 2.4
출력 전력(W) 12
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUB86.PDF (1342 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRJ65.PDF (65 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRJ67.ZIP (551 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCBI9.ZIP (231 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRJ66.PDF (428 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRJ64.PDF (93 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61236P — 8A 밸리 전류, 조정 가능한 출력 전압 동기 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터

TPS782 — -40°C~+125°C의 활성화를 지원하는 150mA, 나노 Iq, 저손실 전압 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2332 — 4KB 플래시, 256B SRAM, 10비트 ADC, SPI/I2C, 타이머를 지원하는 16MHz MCU

데이터 시트: PDF
USB-A 컨트롤러

TPS2514 — USB 전용 충전 포트 컨트롤러 - Gen 1

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Output Current Sensing and Limit, Plug-in Detection in Power Bank Design Guide 2015. 12. 7