PMP9780

레퍼런스 디자인: TPS65131-Q1 및 충전 펌프를 사용한 양극 TFT LCD 전원

PMP9780

설계 파일

개요

This reference design details a display power circuit which generates a bipolar voltage rail for source drivers and additional supplies for gate drivers. Charge pumps are used to generate the voltage supply for gate drivers, which makes this design easy to implement. By using only one dc-dc converter to generate four voltage rails and therefore minimizing the amount of inductances, this circuit allows small design size.

특징
  • Complete power supply solution for TFT LCD display bias
  • 4 output voltage rails
  • Low quiescent current less than 0.5 mA
  • Load regulation less than 2% on all rails
  • Automotive qualified components
출력 전압 옵션 PMP9780.0 PMP9780.1 PMP9780.2 PMP9780.3
입력 전압(최소)(V) 3.3 3.3 6.3 6.3
입력 전압(최대)(V) 3.6 3.6 6.6 6.6
Vout(공칭값) (V) 6.3 -6.3 15 -10
Iout(최대)(A) .1 .1 .02 .02
출력 전력(W) .63 .63 .3 .2
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC DC DC
토폴로지 Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting Linear Regulator Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDU978.PDF (569 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRFD9.PDF (24 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAH1.ZIP (44 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRFD8A.PDF (55 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

TPS65131-Q1듀얼 양극 및 음극 출력을 지원하는 차량용 분할 레일 컨버터(750mA 일반)

데이터 시트: PDF | HTML
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

TPS65131듀얼, 양극 및 음극 출력을 지원하는 분할 레일 컨버터(750mA 일반)

데이터 시트: PDF | HTML
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

TPS65130듀얼, 양극 및 음극 출력을 지원하는 분할 레일 컨버터(300mA 일반)

데이터 시트: PDF | HTML
션트 전압 레퍼런스

TLVH431A1% 저전압, 넓은 작동 전류 조정 가능 정밀 션트 레귤레이터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 Bipolar TFT LCD Supply Using TPS65131-Q1 and Charge Pumps Design Guide 2015. 5. 7
백서 Powering automotive displays to create interactive driving experiences 2017. 12. 21
기술 문서 Split-rail converters reduce BOM size and cost in new automotive displays PDF | HTML 2015. 7. 1