PMP9781

PMP9781

설계 파일

개요

Differential Headphone amplifiers require positive and negative voltages. In this reference design, both voltages are generated from a single input voltage with an all integrated split-rail converter. It only requires one inductor and a minimal amount of external components to achieve a high efficiency power supply that keeps the distortion of the system very low. End users benefit from High Fidelity audio performances with longer playback time in their mobile application.

특징
  • 90% Peak Efficiency
  • Tiny solution size: 5.9x6.9 mm
  • Low Distortion: THD+N < 0.00075%
  • Programmable outputs
  • Small BOM — only 7 external components required
  • This circuit design is tested. All necessary software, a Test Report and a Design File are included.
출력 전압 옵션 PMP9781.1
입력 전압(최소)(V) 2.5
입력 전압(최대)(V) 5.5
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) .04
출력 전력(W) .2
절연/비절연 Non-Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Boost- Synchronous^Linear Regulator
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDRGC0.PDF (16 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDCAQ5.ZIP (437 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRGC1.PDF (554 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRGB9.PDF (113 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

오디오 연산 증폭기

OPA1612 — 1.1nV/√Hz 잡음, 저 THD 및 Precision을 지원하는 SoundPlus™ 오디오 연산 증폭기

데이터 시트: PDF | HTML
LCD 및 OLED 디스플레이 전원 및 드라이버

TPS65132 — 양극 및 음극 출력을 지원하는 분할 레일, 싱글 인덕터 듀얼 출력 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
애플리케이션 노트 Small High-Efficiency Split-Rail Supply for Portable Audio Applications 2015. 6. 2

관련 설계 리소스

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
PMP9780 — 레퍼런스 디자인: TPS65131-Q1 및 충전 펌프를 사용한 양극 TFT LCD 전원