PMP9796

PMP9796

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 레이저 다이오드 또는 센서와 같은 민감한 장치의 온도를 제어하기 위해 TEC(열전기 냉각기)를 구동하기 위한 전류를 소싱 및 싱킹할 수 있는 전력 관리 회로를 자세히 설명합니다. 몇 가지 외부 부품만 필요한 통합 TPS63070 벅-부스트 컨버터 기반의 소형 솔루션을 지원합니다. TEC를 통해 흐르는 전류를 제어하기 위한 간단한 고임피던스 아날로그 전압 입력으로 컨버터를 마이크로컨트롤러 기반 온도 제어 시스템의 전원 솔루션으로 사용할 수 있습니다.

특징
  • TEC를 구동하기 위한 전류 소싱 및 싱킹 기능
  • 양극 및 음극 전류 제한
  • 최대 2A의 연속 TEC 전류
  • 5V 입력 전압
  • 단일 장치 솔루션
출력 전압 옵션 PMP9796.1 PMP9796.2
입력 전압(최소)(V) 5 5
입력 전압(최대)(V) 5 5
Vout(공칭값) (V) 2.5 7.5
Iout(최대)(A) 1 1
출력 전력(W) 2.5 7.5
절연/비절연 Non-Isolated Non-Isolated
입력 유형 DC DC
토폴로지 Buck Boost- Integrated Switch Buck Boost- Integrated Switch
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUCA8.PDF (176 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRNH1.PDF (132 KB)

구성 요소 배치를 위한 설계 레이아웃의 세부 개요

TIDRNH0.PDF (70 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNH3.ZIP (357 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCL8.ZIP (368 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNH2.PDF (174 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNG9.PDF (198 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS63070 — 넓은 입력 전압(2V~16V) 벅-부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9796 5V Low-Power TEC Driver Reference Design 2016. 9. 6