PMP9801

RS485 애플리케이션을 위한 5V 출력, 4000V 절연 전원 공급 장치 레퍼런스 디자인

PMP9801

설계 파일

개요

이 레퍼런스 설계는 RS485 애플리케이션을 위한 5V 출력, 4,000V 절연 플라이백 DC/DC 컨버터를 보여줍니다. 부스트 컨버터 TPS61046을 사용하는 이 회로는 넓은 입력 전압 범위와 최대 250mA의 출력 전류, 10V 입력에서 78%의 효율을 지원합니다. 이 레퍼런스 설계는 적응형 더미 부하 회로를 사용하여 1차측 조정 솔루션의 부하 조정을 개선하여 비용 효과적인 애플리케이션을 지원합니다. 또한 VOUT 정확도가 높은 애플리케이션을 목표로 하는 2차측 조정 솔루션을 도입합니다.

특징
  • 5V ~ 20V 입력 전압 범위
  • 최대 250mA 출력 전류와 5V 출력 전압
  • 1차측 조정 덕분에 비용 절감
  • 2차측 조정으로 인한 탁월한 부하 조정
출력 전압 옵션 PMP9801
입력 전압(최소)(V) 5
입력 전압(최대)(V) 20
Vout(공칭값) (V) 5
Iout(최대)(A) .25
출력 전력(W) 1.25
절연/비절연 Isolated
입력 유형 DC
토폴로지 Flyback- Non Sync
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

완조립 보드는 테스팅과 성능 검증을 위해서만 개발되었으며 판매를 위한 것이 아닙니다.

설계 파일 및 제품

설계 파일

바로 사용 가능한 시스템 파일을 다운로드하여 설계 프로세스에 속도를 높여 보십시오.

TIDUC05.PDF (1780 KB)

효율성 그래프, 테스트 전제 조건 등을 포함한 레퍼런스 디자인에 대한 테스트 결과

TIDRNN6.PDF (38 KB)

설계 구성요소, 참조 지정자 및 제조업체/부품 번호의 전체 목록

TIDRNN8.ZIP (352 KB)

IC 부품의 3D 모델 또는 2D 도면에 사용되는 파일

TIDCCN5.ZIP (193 KB)

설계 PCB의 물리적 보드 계층에 대한 정보를 포함하는 설계 파일

TIDRNN7.PDF (338 KB)

PCB 설계 레이아웃 생성에 사용되는 PCB 레이어 플롯 파일

TIDRNN5.PDF (148 KB)

설계 레이아웃 및 구성 요소에 대한 회로도 다이어그램

제품

TI 제품을 설계 및 잠재적 대안에 포함합니다.

DC/DC 컨버터

TPS61046WCSP 패키지의 28V 출력 전압 부스트 컨버터

데이터 시트: PDF | HTML

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하세요.
1개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* 테스트 보고서 PMP9801 Reference Design 5-V Output, 4000-V Isolated Power Supply for R485 Apps 2016. 6. 21