REF54EVM

개요

REF54 평가 모듈(EVM)은 고정밀, 저드리프트, 저전류 소비 직렬 전압 레퍼런스 장치인 REF54 제품군의 성능을 보여주는 정밀 전압 레퍼런스 EVM입니다. REF54 제품군은 0.5ppm/°C의 낮은 온도 드리프트 계수, NR 핀에 100μF 커패시터를 사용한 0.16ppm p-p의 낮은 플리커 잡음, ±0.02%의 높은 정확도를 제공하면서 260μF 전류를 소비합니다

특징
  • 출력 활성화 및 비활성화
  • NR 핀의 커패시터는 잡음 성능을 최적화하기 위해 0옴 저항으로 구성 가능
직렬 전압 레퍼런스
REF54 — 0.8ppm/°C 드리프트(최대), 0.11ppmp-p 1/f 잡음, 380μA 전류 정밀 전압 레퍼런스
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

REF54EVM — REF54 evaluation module for low-power high precision voltage reference with low noise and drift

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

REF54EVM — REF54 evaluation module for low-power high precision voltage reference with low noise and drift

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide REF54 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2025. 8. 20
인증서 REF54EVM EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023. 7. 26