REG710EVM-33

REG710EVM-33

지금 주문하기

개요

The REG710EVM-33 is an evaluation tool for the 30mA buck-boost charge pump in SOT23-5 package. With an input voltage in the range of 1.8V to 5.5V, it delivers a regulated output voltage of 3.3V with up to 30mA of output current.

Specifications:

  • Input Voltage: 1.8V to 5.5V
  • Ouput Voltage: 3.3V +/- 6%
  • Output Current: up to 30mA
  • Enable Input

특징

The REG710EVM-33 can also be used to evaluate the other devices of the REG710 family. The only change that is required is to replace the REG710-3.3 with the appropriate device. There is also an EVM for the REG710-5 available. The REG710-2.5, REG710-2.7, REG710-3 and REG710-3.3 work from an input voltage in the range of 1.8V to 5.5V. The REG710-5 works from an input voltage in the range of 2.7V to 5.5V

DC/DC 컨버터
REG710-25 — 고정 2.5V 출력을 지원하는 30mA 스위치드 커패시터 DC-DC 컨버터 REG710-27 — 고정 2.7V 출력을 지원하는 30mA 스위치드 커패시터 DC-DC 컨버터 REG710-3 — 고정 3V 출력을 지원하는 30mA 스위치드 커패시터 DC-DC 컨버터 REG710-33 — 고정 3.3V 출력을 지원하는 30mA 스위치드 커패시터 DC-DC 컨버터 REG710-5 — 고정 5V 출력을 지원하는 30mA 스위치드 커패시터 DC-DC 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

REG710EVM-33 — Evaluation Module For Buck-Boost Charge Pump REG710

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

REG710EVM-33 — Evaluation Module For Buck-Boost Charge Pump REG710

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Evaluation Module (EVM) for Buck-Boost Charge Pump REG710 - User's Guide 2001. 11. 14
인증서 REG710EVM-33 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2