RFBEAM-3P-V-LD3-RFB

RFBEAM-3P-V-LD3-RFB

지금 주문하기

개요

TI의 IWRL6432 칩셋 기반의 V-LD3-RFB 물체 추적 센서는 레이더 평가에서 OEM 통합으로의 전환을 간소화합니다. 이 센서는 최대 20m 거리의 다중 물체 추적과 인물 감지를 지원하며 움직이는 대상 및 정지한 대상의 상세한 3D 포인트 클라우드 데이터를 생성합니다. 이 모듈은 공장에서 보정 및 테스트되고 RFbeam의 향상된 동작 및 존재 감지 데모가 사전 프로그래밍된 상태로 제공되며, 센서에 직접 저장된 보정 데이터의 자동 로딩 기능이 특징입니다. TI의 MMWAVE-L-SDK 및 Radar Toolbox 에코시스템과 완벽하게 호환되는 V-LD3-RFB는 맞춤형 레이더 개발을 위한 강력한 플랫폼을 제공합니다.

특징
  • 다중 물체 추적과 최대 20m거리의 인물 감지
  • UART를 통해 상세한 3D 포인트 클라우드 생성
  • 인간/비인간 분류 기능을 갖춘 동작 및 존재 감지
  • 보정, 테스트 및 사전 프로그래밍되어 공장 출하
  • 110° × 50° 시야각을 지원하는 통합형 2TX/3RX 안테나 시스템
  • 57~61GHz 대역 작동에 최적화되어 CE 및 FCC 인증 간소화
  • FFC 연결 옵션을 갖춘 컴팩트한 20mm x 25mm SMT
  • TI의 MMWAVE-L-SDK 및 Radar Toolbox와 호환 가능

이 평가 키트는 단일 USB-C 연결을 통해 UART, SPI, JTAG 및 CAN-FD 인터페이스에 대한 액세스를 제공합니다. 이 키트는 TI IWRL6432 플랫폼 기반의 사용자 지정 레이더 애플리케이션에 대한 신속한 평가, 펌웨어 개발 및 디버깅을 지원합니다.

산업용 mmWave 레이더 센서
IWRL6432 — 단일 칩 저전력 57GHz~64GHz 산업용 mmWave 레이더 센서
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오
RFbeam Microwave GmbH의 사진

주문 및 개발 시작

평가 보드

V-LD3-RFB — RFbeam IWRL6432 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어

V-LD3-RFB — RFbeam IWRL6432 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
평가 보드

V-LD3-RFB-EVM — RFbeam IWRL6432 모듈 평가 키트

지원되는 제품 및 하드웨어

V-LD3-RFB-EVM — RFbeam IWRL6432 모듈 평가 키트

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 RFbeam Microwave GmbH에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.