RFBEAM-3P-V-MD3

IWR6843 기반의 RFbeam V-MD3 방수 센서

RFBEAM-3P-V-MD3

지금 주문하기

개요

V-MD3은 통합 신호 처리 및 추적 알고리즘을 특징으로 하는 하이엔드 3D 레이더 트랜시버입니다. 움직이는 물체와 정지된 물체의 속도, 방향, 거리 및 각도(방위각 및 고도 모두)를 정확하게 측정할 수 있습니다. 디지털 아키텍처 및 광범위한 전원 공급 범위로 독립형 및 MCU 기반 애플리케이션 모두에서 사용이 간편합니다.

이 센서에는 IWR6843 RF 프론트 엔드와 FPGA가 장착되어 있어, M12 커넥터가 있는 견고한 IP-65 하우징 내에 이더넷 연결을 제공합니다. 레이더 프론트 엔드의 기능은 3개의 전송(TX) 및 4개의 수신(RX) 패치 안테나와 강력한 FPGA 신호 처리 체인을 함께 사용합니다. 데이터 판독 및 센서 구성을 위한 이더넷 연결과 영역 감시 또는 충돌 방지 시스템과 같은 애플리케이션을 위한 구성 가능한 디지털 출력 2개가 포함되어 있습니다. 이 센서는 다양한 처리 단계에서 데이터를 판독할 수 있어 다양한 고객 환경에 원활하게 통합할 수 있는 최대한의 유연성을 제공합니다.

특징
  • 일반적인 감지 거리: 사람의 경우 30m, 자동차의 경우 80m
  • 여러 정적 또는 움직이는 물체의 속도, 방향, 거리 및 각도를 측정
  • 100BASE-T 이더넷을 통한 대상 목록 출력
  • 과전류 보호 기능이 있는 구성 가능한 디지털 출력 2개
  • 8V ~ 32V의 넓은 전원 공급 범위
  • 혹독한 환경을 위한 M12 커넥터가 있는 견고한 방수 하우징
산업용 mmWave 레이더 센서
IWR6843 단일 칩 60GHz~64GHz 지능형 mmWave 센서 - 처리 기능 통합
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

V-MD3_M12-EVAL-RFB-00A — 강력한 PC 소프트웨어, 연결 케이블 및 전원 공급 장치가 포함된 V-MD3 평가 키트

지원되는 제품 및 하드웨어

V-MD3_M12-EVAL-RFB-00A 강력한 PC 소프트웨어, 연결 케이블 및 전원 공급 장치가 포함된 V-MD3 평가 키트

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 RFbeam Microwave GmbH에 문의하십시오.
고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.