SIDEGIG-XOVEREVM

SIDEGIG-XOVEREVM

지금 주문하기

개요

TI의 아날로그 활성 크로스오버 오디오 플러그 인 모듈은 TI 오디오 클래스 D 증폭기 EVM을 고품질의 투웨이 스피커 증폭기로 전환시킵니다.  이 플러그인 모듈을 사용하면 패시브 스피커에 사용되는 크고 값비싼 패시브 크로스오버를 쉽게 제거하고, 효율을 높이고 크기를 줄인 바이앰프 방식의 투웨이 시스템을 구현할 수 있습니다. 이 보드에는 트위터와 우퍼를 위한 두 개의 오디오 출력 신호를 생성하기 위한 조정할 수 있는 고역 필터, 저역 필터, 배플 스텝 및 지연 기능이 있습니다.   올바르게 매칭 및 조정된 오디오를 비롯하여 액티브 스피커 설계에 많은 이점을 제공합니다.   차세대 스피커 설계를 위해 아날로그 활성 크로스오버 오디오 플러그 인 모듈로 시작하세요!

특징
  • TI 오디오 플러그인 모듈 에코시스템과 호환
  • 투웨이 활성 크로스오버 스피커를 위한 완전한 설계
  • 활성 크로스오버에는 고역 필터, 저역 필터, 배플 스텝 및 지연 기능이 포함되어 있음
  • 입력: 모노 RCA 잭
  • 출력: 아날로그, 2채널, 2Vrms 차동
  • TI Class D 오디오 EVM에 연결(호환성 확인)

  • 아날로그 크로스오버 플러그 인 모듈 보드
미포함
  • Class 클래스 D 증폭기 평가 모듈

DC/DC 컨버터
LT1054 — 3.5V~15Vin, 100mA 출력 전류 스위치 커패시터 전압 컨버터(레귤레이터 포함)

 

범용 오디오 증폭기
TPA3244 — 60W 스테레오, 120W 모노, 12~31.5V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기, 패드 다운 TPA3250 — 70W 스테레오, 140W 모노, 12~38V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기, 패드 다운 TPA3255 — 315W 스테레오, 600W 모노, 18~53.5V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기

 

선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TPS7A30 — 200mA, 저잡음, 높은 PSRR, 음극, 조정 가능한 저손실 전압 레귤레이터(활성화 지원) TPS7A49 — 활성화를 지원하는 150mA, 36V, 저잡음, 높은 PSRR, 조정 가능 저손실 전압 레귤레이터

 

스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TPA3245 — 115W 스테레오, 230V 모노, 12V~31.5V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 오디오 증폭기 TPA3251 — 175W 스테레오, 350W 모노, 12V~38V 공급, 아날로그 입력 클래스 D 스마트 오디오 증폭기

 

오디오 연산 증폭기
OPA1602 — 듀얼, SoundPlus™ 고성능, 양극 입력 오디오 연산 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SIDEGIG-XOVEREVM — Analog, Active Crossover Audio Plug-in Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SIDEGIG-XOVEREVM — Analog, Active Crossover Audio Plug-in Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 AUDIO-XOVEREVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 Analog Crossover Audio Plug-In Module User's Guide 2017. 8. 11

관련 설계 리소스

하드웨어 개발

평가 보드
TPA3221EVM — TPA3221 100W 스테레오/200W 모노 HD 아날로그 입력 클래스 D 증폭기 평가 모듈 TPA3244EVM — TPA3244 60W 스테레오/110W 피크 울트라 HD 아날로그 입력 오디오 클래스 D 패드 다운 모듈 TPA3245EVM — TPA3245 115W 스테레오/230W 모노 울트라 HD 아날로그 입력 오디오 클래스 D 모듈 TPA3250D2EVM — TPA3250 70W 스테레오/130W 피크 울트라 HD 아날로그 입력 오디오 클래스 D 패드 다운 모듈 TPA3251EVM — TPA3251 175W 스테레오/350W 모노 울트라 HD 아날로그 입력 클래스 D 모듈 TPA3255EVM — TPA3255 315W 스테레오/600W 모노 울트라 HD 아날로그 입력 오디오 클래스 D 모듈

레퍼런스 디자인

레퍼런스 디자인
TIPD134 — 양방향 확성기용 아날로그 액티브 크로스오버 회로