SN6507DGQEVM

SN6507DGQEVM

지금 주문하기

개요

SN6507DGQEVM을 사용하면 절연 전원 공급 장치 애플리케이션에서 SN6507 푸시-풀 절연 변압기 드라이버의 성능과 기능을 평가할 수 있습니다.

특징
  • 절연 전원 공급 장치를 위한 저방출 500mA 변압기 구동기, 내부 클록 - 1MHz
  • 24V 입력, 15V 출력 절연 전원
  • 3V ~ 36V 입력 전압 범위
  • 출력 및 장치 구성을 위한 조정 옵션
변압기 드라이버
SN6501 — 절연된 전원 공급 장치를 위한 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버 SN6501-Q1 — 절연 전원 공급 장치를 위한 차량용 저소음, 350mA, 410kHz 변압기 드라이버 SN6505A — 절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 160kHz 변압기 드라이버 SN6505A-Q1 — 절연 전원 공급 장치를 위한 소프트 시작이 가능한 오토모티브, 저잡음, 1A, 160kHz 변압기 드라이버 SN6505B — 절연 전원 공급기를 위한 소프트 시작이 가능한 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버 SN6505B-Q1 — 절연 전원 공급 장치를 위한 소프트 시작이 가능한 오토모티브, 저잡음, 1A, 420kHz 변압기 드라이버 SN6507 — 절연 전원 공급 장치를 위한 듀티 사이클 제어를 지원하는 저방출 36V 푸시-풀 변압기 드라이버 SN6507-Q1 — 듀티 사이클 제어 기능이 있는 오토모티브 저방출 36V 푸시-풀 변압기 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN6507DGQEVM — SN6507 evaluation module for low-emissions, 500-mA push-pull isolated power supplies

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN6507DGQEVM — SN6507 evaluation module for low-emissions, 500-mA push-pull isolated power supplies

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
3개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN6507DGQEVM Evaluation Module User's Guide PDF | HTML 2021. 11. 17
Product overview Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications (Rev. A) PDF | HTML 2024. 8. 20
인증서 SN6507DGQEVM (Rev. A) 2024. 3. 27