SN65CML100EVM

SN65CML100 평가 모듈

SN65CML100EVM

지금 주문하기

개요

The EVM allows evaluation of operation of theSN65LVDS100/101 or SN65CML100 high-speed differential translators/repeaters.  Differential input signals (LVDS, LVPECL, CML, etc.) can be applied and the device output can beobserved across on board terminations, or via direct connection to 50-ohm oscilloscope inputs.  Single-ended LVPECL signals can also be applied by using the Vbb reference output voltage provided by either the SN65LVDS100/101 or SN65CML100 devices from TI.

특징

Hardware: SN65LVDS100/101EVM or SN65CML100EVM PWB

  • Screw-type SMA jacks serve as the I/O connectors
  • Banana jacks serve as the DC power input terminals
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
SN65CML100 1.5Gbps LVDS/LVPECL/CML-CML 변환기/리피터 SN65LVDS100 2Gbps LVDS, LVPECL 및 CML-LVDS 버퍼, 리피터 및 변환기 SN65LVDS101 2Gbps LVDS, LVPECL 및 CML-LVPECL 리피터/변환기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN65CML100EVM — SN65CML100 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65CML100EVM SN65CML100 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide 2-GBPS Differential Repeater EVM (Rev. A) 2002. 11. 11
인증서 SN65CML100EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2