SN65HVD101EVM

SN65HVD101EVM

지금 주문하기

개요

The SN65HVD101 and SN65HVD102 IO-LINK PHYs implement the IO-LINK interface for industrial point-to-point communication. When the device is connected to an IO-Link master through a 3-wire interface, the master can initiate communication and exchange data with the remote node while the SN65HVD10X acts as a complete physical layer for the communication.

특징
  • Configurable CQ output:
    • push-pull, high-side or low-side for SIO mode
  • 9V to 36V Supply range
  • Configurable 3.3V/5V Integrated LDO (HVD101 only)
  • Reverse polarity protection
  • Power Good indicator
  • Over-temperature protection
  • Current Limit indicator
  • Remote Wake-up indicator
IO-Link 및 디지털 I/O
SN65HVD101 — 디바이스 노드용 IO 링크 PHY SN65HVD102 — 디바이스 노드용 IO 링크 PHY
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN65HVD101EVM — SN65HVD101 and SN65HVD102 Evaluation Module for IO-LINK PHY for Device Nodes

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65HVD101EVM — SN65HVD101 and SN65HVD102 Evaluation Module for IO-LINK PHY for Device Nodes

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN65HVD101 EVM User's Guide 2013. 1. 3
인증서 SN65HVD101EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2