SN65HVD62EVM

SN65HVD62EVM

지금 주문하기

개요

The SN65HVD62EVM Evaluation Module has been designed to allow the user to evaluate the electrical parameter performance and features of TI's SN65HVD62 AISG on-off keying modem transceiver. The SN65HVD62EVM Evaluation Module can be used for independent evaluation of transmit or receive channels or the SN65HVD62 AISG transceivers or for the evaluation of two of these transceivers in a system configuration, with one being used as a transmitter and the other being used as a receiver.

특징
  • 3.0V to 5.5V Supply range
  • Low power standby mode
  • Wide input dynamic range of -15dBm to +5dBm for Receiver
  • Power delivered by the driver to the Coax can be adjusted from 0dBm to +6dBm
  • AISG Compliant Output Emission Profile
  • Supports up to 115kbps signaling

기타 인터페이스
SN65HVD62 — AISG® 2.0 온/오프 키잉 동축 모뎀 트랜시버 SN65HVD63 — AISG® 3.0 온/오프 키잉 동축 모뎀 트랜시버 SN65HVD64 — AISG® 3.0 온/오프 키잉 동축 모뎀 트랜시버 - 넓은 온도 범위 지원
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN65HVD62EVM — On and off keying coax modem transceiver evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65HVD62EVM — On and off keying coax modem transceiver evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN65HVD62 EVM Users Guide 2011. 12. 11
인증서 SN65HVD62EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2