SN65HVD96EVM

SN65HVD96EVM

지금 주문하기

개요

The SN65HVD96EVM evaluation module (EVM) lets you evaluate our SymPol™ transceiver device. Multiple boards can be connected using the bus terminal blocks to simulate a simple bus system design.

특징
  • Communicate without errors on normal or reversed-wire bus lines
  • Up to 5-Mbps signaling
  • Industrial Temperature Range from –40°C to +85°C
  • Symmetric polarity receiver thresholds > 100-mV receiver hysteresis
  • Connect up to 32 nodes on one bus
  • Transient protection
    + 12-kV Human Body Model (HBM) on bus pins
    + 25-V repetitive transient pulse on bus pins
  • Additional reliability features include:
    - Bus standoff from –27 V to +40 V
    - Driver output short-circuit current limit
    - Automatic thermal shutdown and recovery
RS-485 및 RS-422 트랜시버
SN65HVD96 SymPol 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN65HVD96EVM — SN65HVD96용 평가 모듈

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65HVD96EVM SN65HVD96용 평가 모듈

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide Sympol(TM) Transceiver EVM Users Guide (Rev. A) 2010. 8. 4
인증서 SN65HVD96EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2