SN65LVDS125AEVM

SN65LVDS125AEVM

지금 주문하기

개요

The SN65LVDS125A is a 4 x 4 non-blocking cross point switch. Low-Voltage differential signaling (LVDS) is used to achieve signaling rates of 1.5 Gbps per channel. Each output driver includes a 4:1 multiplexer to allow any input to be routed to any output.Internal signal paths are fully differential to achieve the high signaling speed while maintaining low signal skews. Designed to support signaling rates up to 1.5 Gbps for OC-12 clocks (622 MHz). The SN65LVDS125A LVDS driver output characteristics are complaint with the requirements of the TIA/EIA-644 standard.

The EVM features SMA connectors for the device I/O connection. Banana jacks are provided for D/C power inputs.

특징
  • Designed for Signaling Rates > 1.5 Gbps per channel
  • Propagation Delay Times, 900 ps Typical
  • Inputs electrically compatible with LVPECL, CML and LVDS signal levels
  • 25 mV input Threshold Hysteresis


Datasheet
Populated EVM Board
Schematic
Test Procedure
User's Guide

LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
SN65LVDS122 — 2x2 1.5Gbps LVDS 크로스포인트 스위치 SN65LVDS125A — 4X4, 1.5Gbps LVDS 크로스포인트 스위치 SN65LVDS250 — 2.0Gbps 4x4 크로스포인트 스위치
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN65LVDS125AEVM — SN65LVDS125 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65LVDS125AEVM — SN65LVDS125 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide 4x4 Crosspoint Switch EVM User's Guide (Rev. A) 2004. 1. 29
인증서 SN65LVDS125AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2