SN65LVDS387EVM

SN65LVDS387EVM

지금 주문하기

개요

We have designed easy-to-use evaluation modules (EVM) for our 16-channel low-voltage differential signaling (LVDS) driver and receivers. Flexibility has been designed into these EVMs so they can be set up in a point-to-point topology (1 driver to 1 receiver) or a multidrop topology (1 driver to multiple receivers). Detailed instructions and diagrams have been included for the above-mentioned interconnections to facilitate setup and help system designers decrease design cycle time.

The EVMs for the driver (SN65LVDS387EVM) and receiver (SN65LVDS386EVM) use the same printed-wiring board (PWB).

특징
  • Allows quick, easy, and accurate evaluation of our LVDS devices
  • Allows different interconnections for various topologies
  • CE-compliant for distribution within the European Community
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
SN65LVDS387 — 16채널 LVDS 드라이버 SN65LVDS389 — 8진 LVDS 드라이버 SN75LVDS387 — 16채널 LVDS 드라이버 SN75LVDS389 — 8진 LVDS 드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN65LVDS387EVM — 16-channel LVDS Driver Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65LVDS387EVM — 16-channel LVDS Driver Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
인증서 SN65LVDS387EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2
사용 설명서 16-Channel LVDS Driver/Receiver Evaluation Module 2000. 6. 27