SN65LVDS4EVM

SN65LVDS4EVM

지금 주문하기

개요

Evaluation Module for SN65LVDS4

특징
  • SN65LVDS4EVM Motherboard Features
  • Signaling Rate up to 500 Mbps Differential Line Receiver
  • Runs from a 1.8V or 2.5V core supply
  • Can provide output voltage logic levels based on an external VDD pin
  • Enables the system designer to connect 50-Ω coaxial cables via SMA connectors at the inputs and an SMA or high-impedance probe at the output.
LVDS, M-LVDS 및 PECL IC
SN65LVDS4 500Mbps LVDS 단일 고속 리시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN65LVDS4EVM — SN65LVDS4 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN65LVDS4EVM SN65LVDS4 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN65LVDS4 Evaluation Module 2011. 7. 15
인증서 SN65LVDS4EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2