SN74AXC4T774EVM

SN74AXC4T774EVM

지금 주문하기

개요

이 EVM은 RSV 및 PW 패키지의 SN74AXC4T774를 지원하도록 설계되었습니다. 또한 이러한 패키지에 기존 SN74AVC4T774 장치를 사용할 수 있도록 역호환성을 제공합니다. AXC 장치는 0.65V~3.6V의 작동 전압을 가진 저전압 방향 제어 변환 제품군에 속하며 12mA의 구동 강도를 구현합니다.

특징
  • 고속 SMB 커넥터가 제공됨
  • 각 헤더 핀의 접지 포트에서 고속 측정 지원
  • OE 핀의 10KΩ 저항기 풀업 또는 풀다운 옵션
  • 고속 연결에 최적화된 레이아웃
  • EVM은 A[1:3]~B[1:3] 및 B4-A4 신호 방향을 지원하는 SPI, JTAG 인터페이스
전압 변환기
SN74AXC4T774 — 3상 출력 및 독립 방향 제어 입력을 지원하는 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AXC4T774-Q1 — 3상 출력 및 독립 방향 제어 입력을 지원하는 오토모티브 4비트 2공급 버스 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN74AXC4T774EVM — SPI, JTAG, UART 인터페이스를 지원하는 방향 제어 양방향 변환 장치용 EVM

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN74AXC4T774EVM — SPI, JTAG, UART 인터페이스를 지원하는 방향 제어 양방향 변환 장치용 EVM

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SPI,JTAG Interface low voltage translation using SN74AXC4T774EVM PDF | HTML 2018. 10. 29
인증서 SN74AXC4T774EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 3. 29