SN74AXC8T245EVM

SN74AXC8T245EVM

지금 주문하기

개요

이 EVM은 8채널 방향 제어 변환 장치인 SN74AXC8T245를 지원하도록 설계되었습니다. 1, 2, 4채널 LVC 및 AVC 방향 제어 변환 장치를 장착할 수 있는 옵션도 있습니다. 또한 동일한 개수의 채널에서 버스 홀드 및 Q1 장치를 지원합니다. AXC 장치는 12mA의 구동 강도에서 0.65V~3.6V의 낮은 전압을 변환하는 장치입니다. AVC는 구동 강도가 더 낮은 12mA인 저전압 변환 장치입니다. LVC는 구동 강도가 더 높은 32mA로, 1.65~5.5V의 더 높은 전압 변환 장치입니다.

특징
  • 고속 SMB 커넥터가 제공됨
  • 각 헤더 핀의 GND 포트는 고속 측정 지원
  • DIR 및 OE 핀에 10K옴 풀다운 내장
  • 고속 연결에 최적화된 레이아웃
  • 장치에서 각각 4채널 뱅크를 제어하는 DIR 핀 2개 지원
전압 변환기
SN74AXC4T245-Q1 — 오토모티브 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 - 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력 포함 SN74AXC8T245 — 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AXC8T245-Q1 — 오토모티브 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 - 구성 가능한 전압 변환 및 3상 출력 포함 SN74AXCH4T245 — 4비트 듀얼 공급 버스 트랜시버 SN74AXCH8T245 — 8비트 듀얼 공급 버스 트랜시버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN74AXC8T245EVM — SN74AXC8T245 Evaluation Module for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN74AXC8T245EVM — SN74AXC8T245 Evaluation Module for Direction-Controlled Bidirectional Translation Device

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN74AXC8T245 Evaluation Module 2017. 8. 2
인증서 SN74AXC8T245EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2