SN75LVCP600SEVM

SN75LVCP600SEVM

지금 주문하기

개요

The SN75LVCP600SEVM is designed to provide easy evaluation of the LVCP600S. It is also meant to serve as a reference design to show a practical example of how to design the device in production designs.The interface to the EVM consists of two standard SATA connectors. Therefore, in order to connect the EVM to your system set up, you will most likely need 2 Standard SATA cables that are not provided with the EVM.

특징
  • Free-standing evaluation for SAS or SATA applications
  • Reference Design for cable extensions
  • On-Board Jumpers to adjust:
    • De-Emphasis
    • Equalization
    • Squelch Threshold
  • Can be configured for either SAS or SATA applications
PCIe, SAS 및 SATA IC
SN75LVCP600 — 1.5/3.0/6.0Gbps 싱글 채널 SATA 리드라이버 SN75LVCP600S — 1.5/3.0/6.0Gbps 싱글 채널 SATA/SAS 리드라이버 SN75LVCP601 — 2채널 SATA 6Gbps 리드라이버 SN75LVPE801 — 8.0Gbps SATA Express 리드라이버 SN75LVPE802 — 2채널 8.0Gbps SATA Express 리드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN75LVCP600SEVM — Evaluation Module for the LVCP600S

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN75LVCP600SEVM — Evaluation Module for the LVCP600S

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN75LVCP600S EVM User's Guide (Rev. A) 2019. 1. 3
인증서 SN75LVCP600SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2