SN75LVCP601EVM

SN75LVCP601EVM

지금 주문하기

개요

The SN75LVCP601EVM is designed to facilitate easy evaluation of the LVCP601 using internal SATA connectors. Physical switches allow for simple configuration of the equalization, de-emphasis, and operation mode settings of the LVCP601. The EVM board has two internal SATA connectors, one for the host side and one for the device side of the redriver. This module also runs on a 3V supply voltage that is derived from the standard SATA power connection.

특징
  • Plug and Play design.
  • No external power required.
  • All device configuration pins accessible.
PCIe, SAS 및 SATA IC
SN75LVCP601 — 2채널 SATA 6Gbps 리드라이버
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SN75LVCP601EVM — SN75LVCP601EVM Two Channel SATA 6Gbps Redriver/Equalizer Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SN75LVCP601EVM — SN75LVCP601EVM Two Channel SATA 6Gbps Redriver/Equalizer Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SN75LVCP601 Customer EVM User Guide 2014. 10. 23
인증서 SN75LVCP601EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2