SOFTM-3P-BSMART

SMH Technologies Bsmart 프로그래밍 유닛

SOFTM-3P-BSMART

지금 주문하기

개요

Bsmart는 단일 사이트 시스템 내 프로그래머입니다. USB, LAN 또는 Bluetooth 연결을 사용할 수 있습니다. 간편한 사용을 위한 그래픽 사용자 인터페이스. 컴팩트한 크기 덕분에 제작 후 또는 판매 후 프로세스 중에 대상 장치에서 작동하는 진정한 휴대용 솔루션입니다.
지원되는 TI 장치를 보려면 https://smh-tech.com/category/texas-instruments/를 참조하십시오.

특징
  • LAN, USB 및 Bluetooth 연결 및 제어
  • 사용하기 쉬운 GUI 
  • SDK/API: C/C++ 및 C#의 DLL 
  • 명령줄 제어 
  • 사용자의 펌웨어 암호화를 통한 데이터 보호 
  • 장치의 보안 기능 지원
  • 동적 메모리: 펌웨어 콘텐츠를 동적으로 변경(예: 일련 번호 지정) 
  • 최대 12V 및 1A의 보드 공급 전압 및 전류 
  • 포켓 크기 형식: 128mm x 70mm x 18mm(배터리 팩 제외) 
  • 완벽한 휴대성을 위한 배터리 팩 옵션
실시간 디지털 전원 MCU
F29H850TU C2000™ 64비트 MCU, C29x 200MHz 트리 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB

 

차량용 파워트레인, 구역 및 섀시 제어 MCU
F29H859TU-Q1 오토모티브 C2000™ 64비트 MCU, C29x 200MHz 트리 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB F29P589DU-Q1 C29x 200MHz 듀얼 코어, 록스텝, 기능 안전 준수, 4MB를 지원하는 차량용 C2000 32비트 MCU
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

BSMART — SMH Technologies Bsmart programming unit

지원되는 제품 및 하드웨어

BSMART SMH Technologies Bsmart programming unit

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

지원 및 교육

타사 지원
TI는 이 하드웨어에 대해 지속적인 직접 설계 지원을 제공하지 않습니다. 설계 작업 중 지원이 필요한 경우 SMH Technologies에 문의하십시오.

동영상

고지 사항

위의 특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 타사 파트너가 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 타사를 보증한다는 의미가 아니며, 타사 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다.