SRC4192EVM

SRC4192EVM

지금 주문하기

개요

SRC4192EVM 평가 모듈은 SRC4192, SRC4193 및 SRC4190 비동기 샘플 레이트 컨버터를 평가하기 위한 하드웨어 플랫폼을 제공합니다. 이 장치 제품군은 전문가용 및 방송용 오디오 시장에서 사용하도록 설계된 최고 성능의 샘플 레이트 컨버터입니다. 1:16 및 16:1의 연속 입력-출력 샘플링 범위로 최대 212kHz의 입력 및 출력 샘플링 속도에서 작동 가능합니다.


199.00달러로 받게 되는 것은 무엇입니까?
  • 하드웨어: SRC4192EVM
  • 참고 자료:
    • SRC4192EVM 사용 설명서 SBAU088(회로도, 부품 레이아웃 및 BOM이 포함되어 있음)
    • SRC4192 데이터 시트 SBFS022
참고 자료만 요청하는 경우 무엇을 받을 수 있습니까?
    • SRC4192EVM 사용 설명서 SBAU088(회로도, 보드 레이아웃 및 BOM이 포함되어 있음)
    • SRC4192 데이터 시트 SBFS022
SRC4192EVM은 커넥터가 함께 제공됩니까?
  • 아니요. 이 EVM에는 커넥터나 케이블이 함께 제공되지 않으며, 고객이 별도로 조달해야 합니다.
SRC4192EVM의 기능은 무엇입니까?
  • 이 EVM은 설계자가 SRC4192 장치를 실시간으로 평가할 수 있게 해주는 회로 보드입니다.
보드 설계/Gerber 파일/아트워크를 받을 수 있습니까?
  • 예. Gerber 파일이 제공됩니다.
2개 이상 구매할 수 있습니까?
  • 예.
EVM의 청구서를 발행하여 구입할 수 있습니까?
  • 아니요. 신용 카드, 구매 주문 및 법인 수표만 이용 가능합니다.
EVM을 받는 데 얼마나 걸립니까?
  • 업무일 기준으로 5일 이내에 EVM을 받을 수 있습니다. 추가 요금을 지불하면 기간이 더 짧아집니다.
SRC4192 또는 IC의 샘플은 어디에서 받을 수 있습니까?
  • 해당 지역의 TI 공인 대리점에 문의하세요.
  이 제품은 NAFTA 면제를 받습니까?
  • 아니요. 이 EVM은 NAFTA 면제에 대한 자격이 없습니다.

특징

SRC4192EVM의 기능:

  • 단일 +5V 전원 공급 장치로 작동.
  • 온보드 리시버 및 트랜스미터를 사용한 AES3 입력 및 출력.
  • 버퍼링된 입력 및 출력 데이터 포트를 통해 외부 오디오 장치에 연결 가능.
  • 버퍼링된 호스트 포트에서 외부 컨트롤러를 통한 SRC4193 SPI 포트 액세스 지원.
  • ZIF(Zero Insertion Force) 소켓을 통해 사용자가 SRC419x 장치 간에 쉽게 교체 가능.
  • AD1895 및 AD1896의 직접 비교 성능 테스트 가능.
오디오 코덱
SRC4192 — 고급형 샘플 레이트 컨버터
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

SRC4192EVM — SRC4192 Evaluation Module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

SRC4192EVM — SRC4192 Evaluation Module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide SRC4190/92/93EVM - User Guide 2003. 6. 12
인증서 SRC4192EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2