TAS2764EVM

TAS2764EVM

지금 주문하기

개요

TAS2764EVM 평가 모듈(EVM)은 소형 스피커로 높은 피크 전력을 효율적으로 제공할 수 있도록 최적화된 모노 디지털 입력 클래스 D 오디오 증폭기인 TAS2764를 평가하는 데 사용됩니다. 클래스 D 증폭기는 12V의 공급 전압에서 1% 미만의 THD+N으로 4Ω 부하에 13W의 연속 전력을 제공할 수 있습니다. TAS2764EVM은 다음 인터페이스를 통해 TAS2764 장치로 평가 및 개발을 지원합니다.

  • USB 인터페이스
  • PurePath™ Console 3(PPC3) GUI, USB-HID를 통한 소프트웨어 제어
  • Microsoft® Windows® 7+와 호환되는 USB 클래스 오디오 장치
  • 외부 100mil 헤더
  • PSIA-I2S/TDM 인터페이스
  • I2C
  • 하드웨어 셧다운 제어
  • 인터럽트 출력

특징
  • 스피커 IV 센서가 탑재된 TAS2764 디지털 입력 모노 클래스 D 오디오 증폭기
  • 모노 또는 스테레오 평가
  • PurePath Console 3 Windows 소프트웨어를 사용하는 인터페이스
  • USB 또는 외부 소스의 I2S 오디오 데이터
  • USB 또는 외부 인터페이스에서 I2C 제어
스피커, TV 및 사운드바 오디오 증폭기
TAS2764 — 스피커 보호 및 멀티 레벨 공급을 위한 13W, 디지털 입력, 2.3V~16V 스마트 증폭기 I/V 감지
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAS2764EVM — Digital input mono Class-D audio amplifier with speaker IV sense evaluation module

지원되는 제품 및 하드웨어
재고 있음
제한:
TI.com에 재고 없음
TI.com에서 구매할 수 없음

TAS2764EVM — Digital input mono Class-D audio amplifier with speaker IV sense evaluation module

close
버전: null
출시 날짜:
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TAS2764EVM User's Guide (Rev. A) 2020. 12. 10
인증서 TAS2764EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020. 11. 17

관련 설계 리소스

소프트웨어 개발

애플리케이션 소프트웨어 및 프레임워크
PUREPATHCONSOLE — 오디오 시스템 설계 및 개발을 위한 PurePath™ 콘솔 그래픽 개발 제품군