TAS5404Q1EVM

TAS5404Q1EVM

지금 주문하기

개요

The TAS5404Q1EVM showcases TI’s cost-optimized 4-Ch Analog Input Class-D Audio Solution for Automotive Head Unit systems. The TAS5404 solution allows automotive customers the easiest transition from Class-AB systems to a smaller, lighter and more efficient Class-D solution at a comparable total system cost.

  • TAS5404 delivers 25W per channel into 4-Ω with a 14.4-V supply and provides 2-Ω speaker driving capabilities to head units with no external amplifiers.
  • TAS5404’s  wide supply voltage capabilities, from 5.6-V to 18-V, makes it ideal for automotive head unit while delivering top-of-the-line performance during start-stop low voltage transient events.
  • TAS5404 integrates I2C diagnostics and protection to match and surpass the highest standards for automotive quality and reliability.
  • TAS5404 CISPR25-L5 compliant EMC performance simplifies system design, lowers development cost and accelerates time-to-market delivery.
  • TAS5404Q1EVM features: Four analog inputs via two 3.5-mm stereo jack connectors, four speaker outputs via an 8-position terminal block and On-board USB-I2C controller for GUI-driven control and integrated diagnostics evaluation.

특징
  • 4-Ch 25-W/Ch 4-Ω with a 14.4-V supply
  • 2-Ω speaker driving capabilities to head units
  • I2C Diagnostics and Protection
  • CISPR25, class 5 Radiated/Conducted Emission compliant
  • Four analog inputs, four speaker outputs and on-board USB-I2C controller
선형 및 저손실(LDO) 레귤레이터
TL760M33-Q1 — 오토모티브 500mA, 26V, 고정밀, 저손실 전압 레귤레이터

 

오토모티브 오디오 증폭기
TAS5404-Q1 — I2C 진단 및 로드 덤프를 지원하는 오토모티브 26W, 4채널, 6~18V 아날로그 SE 입력 클래스 D 오디오 증폭기
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 비디오

주문 및 개발 시작

평가 보드

TAS5404Q1EVM — 4-Ch Analog Input Class-D Audio Amp EVM w/I2C Diagnostics & Protection for Auto Head Unit

지원되는 제품 및 하드웨어

지원되는 제품 및 하드웨어

하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00733 — 2.1MHz 스위칭 전력 공급을 지원하는 오토모티브 8채널 클래스 D 증폭기 레퍼런스 디자인 TIDA-00743 — 클래스 AB 폼 팩터의 오토모티브 2MHz 클래스 D, 4채널, 21W 오디오 증폭기 레퍼런스 디자인

TAS5404Q1EVM — 4-Ch Analog Input Class-D Audio Amp EVM w/I2C Diagnostics & Protection for Auto Head Unit

close
버전: null
출시 날짜:
하드웨어 개발
레퍼런스 디자인
TIDA-00733 — 2.1MHz 스위칭 전력 공급을 지원하는 오토모티브 8채널 클래스 D 증폭기 레퍼런스 디자인 TIDA-00743 — 클래스 AB 폼 팩터의 오토모티브 2MHz 클래스 D, 4채널, 21W 오디오 증폭기 레퍼런스 디자인
TI의 평가 항목에 대한 표준 약관이 적용됩니다.

기술 자료

star
= TI에서 선정한 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
2개 모두 보기
상위 문서 유형 직함 형식 옵션 최신 영어 버전 다운로드 날짜
* EVM User's guide TAS5404Q1EVM User Guide 2015. 10. 2
인증서 TAS5404Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019. 1. 2